피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MPE - ELESA-Folding handles with return spring
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Flush pull handles
MPE
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/2_flush_pull_handles/mpe/mpe_asmtab.prj},{NB=Folding handles with return spring MPE.135(1)},{CODE=43801},{DESCRIPTION=MPE.135},{POS=1},{DIM01=135},{DIM02=80},{DIM03=74},{DIM04=20},{DIM05=63},{DIM06=90},{DIM07=16.5},{DIM08=29},{DIM09=41},{DIM10=8},{DIM11=6.3},{DIM12=1700},{DIM13=2500},{WEIGHT=127},{PPATH=parts/mpe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
l4
[mm]
DIM11
d
[mm]
DIM12
F1
[N]
DIM13
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Folding handles with retu...
43801
MPE.135
135
80
74
20
63
90
16.5
29
41
8
6.3
1700
2500
127
Folding handles with retu...
43801-C33
MPE.135-C33
135
80
74
20
63
90
16.5
29
41
8
6.3
1700
2500
127
Folding handles with retu...
151051
MPE.135-CLEAN
135
80
74
20
63
90
16.5
29
41
8
6.3
1700
2500
127
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.